Publicar produtos
Fancoil SILENCE ETI THIN-010
Emmeti SPA

Fancoil SILENCE ETI THIN-010

Traduzido por Google,
A crescente procura de conforto eficiente e eficaz no que diz respeito à climatização de verão e inverno em uso residencial, pode hoje encontrar uma resposta válida e inovadora apenas com o uso do aparelho “SILENCE THIN”. Isso pode criar e manter condições de bem-estar durante todo o ano, graças ao controle sofisticado e preciso. “SILENCE THIN“, está equipado com a nova tecnologia DC-INVERTER com motor de ímanes permanentes de alta eficiência, potência e velocidade ajustadas através de um dispositivo eletrónico em “PWM” (Pulse With Modulation), que permite uma redução significativa de ruído e redução de consumo de 30 a 50% em relação aos motores elétricos AC convencionais. O design moderno e a profundidade reduzida (130 mm) tornam o SILENCE “THIN ETI” perfeito para qualquer tipo de ambiente, para embutir ou em tetos falsos. Está disponível em diferentes tamanhos e configurações, pode ser instalado em parede ou em tetos falsos e conectado a plantas de “dois tubos” com água quente ou fria.
Especificação
  • Built-in fan coil, version "Scheda THIN-010 V", with reduced depth, for vertical wall / floor or horizontal ceiling installation, with DC-Inverter technology. Ready to be controlled by a BMS (Building Management System) via analogue input 0-10 Vdc. High efficiency permanent magnet fan motor with speed and power regulation by PWM electronic device, reducing noise and power consumption. Water heat exchanger in copper tubes and aluminum pack fins, turbulent, high efficiency. Model without hydraulic kit (without: 3-way diverter valve with electrothermal servomotor, deviation by-pass, holder). Air filter and condensate collection basins in ABS, for vertical and horizontal installation.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEmmeti_Silence_ETI_THIN_010
  • Familia de productoTerminals Air Unit
  • Grupo de produtosSilence ETI
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioCobre
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFan coil units
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units