Publicar produtos
Energy Box Compact - Heating/cooling and hot/cold domestic water consumption measuring, 4-way zone valve
Emmeti SPA

Energy Box Compact - Heating/cooling and hot/cold domestic water consumption measuring, 4-way zone valve

Traduzido por Google,
Módulos compactos de medição de consumos de aquecimento de águas termais e domésticas (com produção centralizada de água quente), equipados com válvula de zona de 4 vias, preparados para instalação de contador de energia e contador volumétrico. A válvula de zona é controlada pelo termostato de controle de temperatura da unidade residencial individual, e isso permite a separação completa da zona térmica de cada apartamento na rede de distribuição centralizada. Nos modelos equipados com válvula de zona de 4 vias, a passagem de by-pass realiza as quedas de pressão quando a válvula de 4 vias é aberta, de modo a estabilizar as condições de funcionamento do sistema centralizado. Além disso, para facilitar o balanceamento do sistema de distribuição do condomínio e evitar problemas de mau atendimento causados pelo maior trânsito de fluido em alguns módulos em detrimento de outros, é fornecida uma válvula gaveta de calibração e balanceamento instalada na linha de fluxo de fluido em a habitação para garantir o trânsito do fluxo de projeto para cada unidade residencial individual.
Especificação
  • Device designed for accounting of thermal energy consumption (heating and cooling) and centralized sanitary water for a single property unit, assembled in galvanized metal box L = 600 mm for masonry recess, with white enamelled frame and door, and equipped with a key lock. Composed of: - Zone valve from DN 20 to 4-way with by-pass passage operated by a servomotor powered at 230 V 50 Hz - Filter for collecting impurities DN 20; - DN 20 ball valve with tail piece; - Ball valve with integrated check cartridge on the sanitary water lines - Calibration DN 20 gate valve and heating and cooling circuit balancing
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEnergy_Box_Compact_2
  • Familia de productoMetering system
  • Grupo de produtosEnergy Box Compact
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves