Publicar produtos
Energy Box Compact - 
Heating/cooling consumption measuring, 2-way zone valve
Emmeti SPA

Energy Box Compact - Heating/cooling consumption measuring, 2-way zone valve

Traduzido por Google,
Módulos compactos de medição de consumo térmico equipados com válvula de zona de 2 vias, configurados para instalação de medidor de energia e medidor volumétrico. A válvula de zona é controlada pelo termostato de controle de temperatura da unidade residencial individual, e isso permite a separação completa da zona térmica de cada apartamento na rede de distribuição centralizada. Além disso, para facilitar o balanceamento do sistema de distribuição do condomínio e evitar problemas de mau atendimento causados pelo maior trânsito de fluido em alguns módulos em detrimento de outros, é fornecida uma válvula gaveta de calibração e balanceamento instalada na linha de fluxo de fluido em a habitação para garantir o trânsito do fluxo de projeto para cada unidade residencial individual.
Especificação
  • Device designed for the accounting of thermal energy consumption (heating and cooling) for a single building unit, assembled in a galvanized metal box L = 600 mm for masonry recess, with a white enamelled frame and door, and a key lock . Composed of: - DN 15 2-way zone ball valve operated by a servomotor powered at 230 V 50 Hz - Filter for collecting impurities DN 20 - DN 20 ball valve with union - Calibration DN 20 gate valve and heating and cooling circuit balancing
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEnergy_Box_Compact_3
  • Familia de productoMetering system
  • Grupo de produtosEnergy Box Compact
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves