Publicar produtos
Floor Control Unit HE 2H + Low Temperature
Emmeti SPA

Floor Control Unit HE 2H + Low Temperature

Traduzido por Google,

Grupo pré-montado de regulagem Unidade de Controle de Piso HE 2H + Baixa Temperatura

Regulagem pré-montada (ponto fixo ou climatização eletrônica) e unidade de distribuição, para sistema misto com dois níveis de temperatura (radiador + painéis radiantes)

Especificação
  • Pre-assembed group of regulation (fixed point or electronic climate) and distribution with 3 ÷ 13 ways for low temperature and 2 ways for high temperature.

    Technical data:
    - Max. temperature of primary circuit: 90 °C
    - Max. pressure: 10 bar
    - Δp max. primary circuit: 1 bar
    - Secondary regulazion field (fixed point control): 20 ÷ 65 °C
    - Mixing valve pressure drop: Kv 2.5
    - Pressure drops with by-pass valve open: Kv max 6
    - Measurement manifold: 1”
    - Derivations: M 24 x 19, distance between axex 50 mm

    Construction:
    - 1 supply bar for underfloor system with flow meters
    - 1 flow bar for radiator/ fan coil sysyem with lockshields of regulation
    - 1 return bar for radiator/ fan coil system predisposed for mounting electrothermic heads
    - 1 return bar for the underfloor heating predisposed for mounting electrothermic head
    - 3 brackets
    - 2 control thermometers from 0 to 80 °C
    - 1 Wilo Yonos Para HU 15/6
    - 1 regulation valve with termostatic head
    - 1 by-pass calibration valve
    - 1 overpressure valve for high temperature
    - 1 shut-off and balancing lockshield
    - 1 automatic air exhaust valve

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFCU_HE_2H_Low
  • Familia de productoRegulation groups
  • Grupo de produtosFCU HE
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2018-06-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater distribution and supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia América do Norte