Publicar produtos
FUTURGAS Female-Swivel nut right-angle with G 1/4 pressure connection and key-operated lock
Emmeti SPA

FUTURGAS Female-Swivel nut right-angle with G 1/4 pressure connection and key-operated lock

Traduzido por Google,

Graças ao sistema de produção altamente automatizado, as válvulas Futurgas da Emmeti permitem obter um alto padrão de qualidade, garantindo a constância das características construtivas e fluidodinâmicas. Cada válvula produzida é testada durante a fase de montagem com o uso de estações eletropneumáticas especiais para garantir uma vedação adequada para todos os usos.
As válvulas são adequadas para uso com gás das três famílias (metano, gás de cidade, GLP), para redes e sistemas de distribuição de baixa e média pressão.

As válvulas são construídas com:
- Corpo em latão UNI EN 12165 CW617N
- Bola de latão UNI EN 12165 CW617N
- Junta de PTFEball virgem
- Haste de latão UNI EN 12164 CW617N
- Anel de vedação da haste NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
- Alavanca de aço, galvanizado, plastificado
- Porca de aço zincado
- PTFE

Dados técnicos:
- Macho - Rosca fêmea: UNI EN 10226-1 (ISO 7/1: 1994)
- Porca, espiga e rosca da torneira de pressão: UNI EN ISO 228-1
- Pressão de operação MOP 5
- Classe de resistência a altas temperaturas: B0.1
- Temperatura de operação: de -20 a +60 ° C

As válvulas devem ser usadas na posição totalmente aberta ou fechada.

Especificação
  • Angle valve for gas, female connection-swivel nut with key lock and pressure point G 1/4. Valve certified according to UNI EN 331. CE marking. Construction: - Body in nickel-plated brass UNI EN 12165 CW617N - UNI EN 12165 CW617N nickel-plated brass sleeve - Brass ball UNI EN 12165 CW617N chromed - Virgin P.T.F.E ball gasket - Brass rod UNI EN 12164 CW614N - O-ring rod seals NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) - Yellow galvanized and plasticized steel lever. - Nut in galvanized steel - Anti-friction ring P.T.F.E Technical data: - F connection thread: UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1) - Swivel nut connection thread: UNI EN ISO 228-1 - High temperature resistance class: B0.1 - Temperature class: -20 to + 60 ° C - Pressure class: MOP 5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFuturgas_FS_RA_Key_Pressure
  • Familia de productoFuturgas
  • Grupo de produtosGas Valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_33_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas ball valves