As bombas de aquecimento de última geração oferecidas pela EMMETI atendem aos altos requisitos de conforto e eficiência de custos de manutenção.
MIRAI SMI é uma bomba de aquecimento projetada e fabricada no Japão para garantir a melhor eficiência e confiabilidade em ar condicionado tanto no verão quanto no inverno.
Esta bomba de aquecimento une compacidade com completude, pois alguns dos componentes do sistema térmico com o relativo ajuste, já estão integrados nesta unidade.
A sua ampla gama de configurações possíveis torna esta unidade ideal para ligação direta com vários sistemas, tais como: radiadores de refrigeração e aquecimento, unidades térmicas de ar (cassetes ou ventiladores), radiadores de baixa temperatura e permutadores de aquecimento para produção de água quente sanitária.
Este novo sistema facilita as operações de instalação e inicialização do sistema. O tipo de fornecimento e consumos extremamente reduzidos também o tornam compatível com as condições normais de fornecimento de energia elétrica previstas pelo gestor, pois é dedicado ao residencial.
A casa é controlada de forma fácil e eficiente por um controle remoto instalado na máquina, deixando o usuário gerenciar livremente os tempos e temperaturas de operação, garantindo o máximo conforto e o mínimo consumo de energia elétrica.
Acrescentar as vantagens típicas de realizar um sistema térmico com bombas de calor, a possibilidade de refrigeração e aquecimento das instalações com uma única unidade, maior confiabilidade do produto no tempo, respeito ao meio ambiente através da eliminação total das emissões diretas de CO2, não encargos para: manutenção de rotina, realização de sistemas de adução de gases, descarga de produtos de combustão dando maior segurança.
A bomba de calor MIRAI SMI na versão FEBOS-HP pode ser controlada remotamente através de dispositivos como smartphone/tablet; App gratuito, que pode ser baixado da Apple Store e Google Play.
O FEBOS-HP é um dispositivo EMMETI para monitoramento de implantes residenciais de fácil e baixo custo que permite a ativação da função de bomba de alimentação MIRAI SMI, e o controle das funcionalidades relativas, monitoramento do fluxo energético e gerenciamento do conforto ambiental, diretamente através Tablet e Smartphone, dentro e fora de sua casa.
Com o FEBOS-HP todos os principais dispositivos de climatização em casa e os sistemas de produção de água quente sanitária são constantemente monitorizados, para maximizar a eficiência operacional e económica, e o registo contínuo dos períodos e custos operacionais.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Italy |