Publicar produtos
Pressure reducer Eco +  MM
Emmeti SPA

Pressure reducer Eco + MM

Traduzido por Google,
Os redutores de pressão, instalados na rede privada de água, são utilizados para proteger os sistemas de altas pressões e reduzir o consumo de água. De facto, na maioria dos casos, a pressão de entrada da rede de água é demasiado elevada, como nas proximidades de encostas íngremes ou no caso dos pisos inferiores de grandes edifícios, e variável. Aumentos de pressão durante a noite são comuns. Os redutores de pressão reduzem e estabilizam esta pressão de entrada, eliminando todos os problemas incómodos dentro dos sistemas civis que podem gerar (ruído noturno, quebra de dispositivos internos, ...), permitindo que a água seja distribuída uniformemente nos edifícios desde o primeiro até ao último piso, reduzindo os indispensáveis consumos e custos de manutenção e utilização. O alto padrão de qualidade dos materiais utilizados, a robustez dos componentes e seu alto grau de acabamento tornam os redutores de pressão Emmeti confiáveis e funcionais ao longo do tempo, prolongando a vida útil do sistema e reduzindo a manutenção. Um teste de estanqueidade é realizado em cada redutor individual, garantindo 100% de confiabilidade do produto.
Especificação
  • Adjustable pressure reducer with compensated seat with self-contained cartridge removable for maintenance operations. Available sizes: 3/4" and 1" Construction: - Protective cap in PA6 (15% FV) - Mechanical adjustment in brass TN UNI EN 12164 CW614N - Spring in AISI 302 stainless steel - Hostaform plastic shutter cartridge - Seals and membrane in EPDM 70 WRAS - AISI 304 stainless steel rod and washer - Body in brass TN UNI EN 12165 CW617N - G 1/4 " fitting for pressure gauge in TN UNI EN 12165 CW617N brass Technical data: - Maximum upstream pressure: 25 bar - Downstream pressure: 1 - 6 bar - Maximum temperature: 70 ° C
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPR_ECO_MM
  • Familia de productoHeating unit components
  • Grupo de produtosPressure Reducer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-11
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilidade da região

Europa
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit