Publicar produtos
Poker thermostatizable straight for copper pipe, multi-layer PEX,PP,PB
Emmeti SPA

Poker thermostatizable straight for copper pipe, multi-layer PEX,PP,PB

Traduzido por Google,
As válvulas de pôquer são usadas para conexão e interceptação de radiadores, convectores térmicos e unidades ventilo-convectoras que operam com água quente ou fria ou com glicol. Podem ser instalados em qualquer tipo de tubo: cobre, aço galvanizado, plástico ou tubos multicamadas, utilizando os respectivos sistemas de vedação. As válvulas Poker estão disponíveis nas seguintes versões: Manual, Termostatizável, Termostático – Reto e ângulo reto com cobre, PEX, PP multicamada, tubo de conexão PB. – Reto e ângulo reto com tubo de conexão de aço.
Especificação
  • Poker thermostatizable straight valve for for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB. Connection: - To radiator: 3/8” or 1/2" M - To copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB: 24x19 Construction: - Valve body made of brass ST UNI EN 12165 CW617N with nickel finish - Collar in brass TN UNI EN 12164 CW614N with nickel finish - Shutter in brass TN UNI En 12164 CW614N - Spindle in stainless steel AISI 304 - Knob in ABS RAL 9003 - Shutter steadying in NBR - Nut in brass ST UNI EN 12165 CW617N with nickel finish - Tang in brass TN UNI EN 12164 CW614N with nickel finish - O-ring for tang steadying in NBR Technical data: - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum differential pressure: 6 bar - Maximum operating temperature: +100 °C
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPoker_thermostatizable_straight
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosPoker
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-10
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioABS
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201435 20 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves