Publicar produtos

Progress M-F ball valve with lever handle
Emmeti SPA

Progress M-F ball valve with lever handle

Traduzido por Google,
As válvulas Progress da Emmeti, graças ao sistema de produção altamente automatizado, permitem obter um alto padrão de qualidade, garantindo a constância das características construtivas e fluidodinâmicas. Cada válvula produzida é testada durante a fase de montagem com o uso de estações eletropneumáticas especiais para garantir uma vedação adequada para todos os usos. As válvulas Progress são construídas por: - Corpo em latão UNI EN 12165 CW617N - DW - Luva em latão UNI EN 12165 CW617N - DW - Esfera em latão UNI EN 12165 CW617N - DW UNI EN 12164 CW617N - DW - Juntas esféricas em PTFE virgem - Haste em latão UNI EN 12164 CW617N - DW - NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) Vedações de haste O-ring - Punho de alumínio fundido pintado - Parafuso de aço zincado Graças aos materiais utilizados, as válvulas Progress são amplamente utilizadas em vários setores técnicos: - Sistemas de aquecimento - Sistemas de ar condicionado e água gelada - Sistemas sanitários - Sistemas de irrigação - Sistemas de ar comprimido - Sistemas de transporte de fluidos industriais
Especificação
  • Male - female ball valve for water with black lever handle.

    Construction:
    - Body in nickel-plated brass ST UNI EN 12165 CW617N
    - Sleeve in nickel-plated brass ST UNI EN 12165 CW617N
    - ST UNI EN 12165 CW617N chromed brass ball
    - Virgin P.T.F.E ball gasket
    - Brass rod TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring rod seals in NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
    - Die-cast aluminum handle painted black
    - Zinc-plated steel screw

    Technical data:
    - Operating temperature: from -20 to +120 ° C
    - Total passage

    Available sizes: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProgress_MF_lever
  • Familia de productoWater Valves
  • Grupo de produtosProgress
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-28
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Código ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves

Disponibilidade da região

Europa
Italy