Publicar produtos
Recupera DRY-300
Emmeti SPA

Recupera DRY-300

Traduzido por Google,

Os requisitos em termos de qualidade do ar ambiente e economia são cada vez mais exigidos em edifícios de última geração.
Face ao aumento do preço da energia, as partes exteriores dos edifícios são submetidas a intervenções de isolamento e proteção térmicas cada vez mais sofisticadas. Consequentemente, a demanda de calor em termos de transmissão é muito menor do que a demanda de calor em termos de ventilação.
Assim, o tratamento do ar, visando a economia de energia e a salubridade dos ambientes, representa hoje um dos mais importantes desafios de projeto no setor da construção.
Ao mesmo tempo, a sensibilidade do usuário também aumentou em relação à qualidade do ar e à necessidade de prevenir efeitos nocivos à saúde humana. A substituição e o tratamento do ar ambiente assumem assim um significado cada vez mais importante.
Emmeti, propõe Recupera DRY, uma solução integrada de unidades de Ventilação Mecânica Controlada (CMV) com desumidificação e tratamento de ar para ambientes da casa. Ao combinar isso com um sistema radiante e um sistema único de distribuição do ar nos ambientes, o ar pode ser tratado nas diferentes estações e para os mais variados requisitos de conforto do ambiente.

Como funciona o Recupera DRY?

Um sistema de ventilação mecânica controlada garante a renovação constante do ar nos respectivos ambientes da casa, extraindo-o dos ambientes mais poluídos, como banheiros, cozinhas e lavanderias; introduzindo ar fresco, retirado das áreas comuns da casa, como a sala e os quartos.
Com o Recupera DRY, conectado ao sistema de ventilação e ao circuito da central de aquecimento, é possível tratar o ar e garantir o máximo conforto do ambiente e o mínimo consumo de ar.

Especificação
  • The machine is made up from a galvanised sheet structure with particular heat and noise isolation which encloses: a direct expansion cooling circuit for dehumidification of the air, an additional finned heat exchanger to connect to the heating system for summer/winter integration, a high efficiency air/air heat recovery system, motorised dampers for the adjustment of the respective air flows, accessible G4 filters positioned in the respective unit air inlet pipes, two “brushless” variable flow electric fans, a condensate collection tray, an electric control board and a remote control panel to be installed on a guide in a wall-hung electric control board. The air flows treated by the RECUPERA-DRY can be set via the control panel; the speed of the electric fans is adjusted automatically to ensure the pre-fixed air flow in the distribution channels and solve the relative pressure drops.
    The air introduced into the environment can be made up from two air flows: renewal with heat recovery and air recirculation.
    The treatments of heating/cooling/dehumidification always provide a flow of ambient air recirculation.
    The renewal and recirculation flows can be combined, if desired, depending on the flow rates and the type of treatment to be carried out.

    RECUPERA-DRY can be apply for:

    In the summer:
    • Air renewal with heat recovery (neutral air functioning);
    • Dehumidifying air (recirculation with dehumidification, neutral air);
    • Air renewal with heat recovery, with dehumidification and possible cooling.

    In the winter:
    • Air renewal with heat recovery (neutral air functioning);
    • Air heating (recirculation with heating);
    • Air renewal with heat recovery, with heating integration (renewal + recirculation with heating).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRecupera_DRY_300
  • Familia de productoVMC
  • Grupo de produtosRecupera DRY
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)773
  • Largura (mm)1178
  • Profundidade (mm)276
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)71
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)