Publicar produtos
Storage tank Euro V
Emmeti SPA

Storage tank Euro V

Traduzido por Google,
Os tanques de armazenamento de água quente são adequados para o abastecimento dos serviços de habitações, com sistema autónomo ou central, hotel, colectividades, instalações desportivas e em geral todos os sistemas onde é recorrente a captação de água doméstica de forma irregular. Os termoacumuladores Emmeti são constituídos por um tanque, uma ou mais serpentinas fixas, ou uma ou mais flanges às quais se pode adicionar o mesmo número de serpentinas com kits de completação relativos. A possibilidade de instalar uma ou mais bobinas de potência variável permite o uso de fontes térmicas tradicionais e alternativas, também de fontes térmicas limitadas como a energia solar. Construção: Os acumuladores Emmeti são fabricados em carbono S235JR com superfície inferior arredondada por estampagem profunda. Os tanques são montados com equipamentos automáticos de precisão e soldados com rosca contínua em atmosfera de Argônio e CO2 com acoplamento de cabeçote. Conformidade: A caldeira de acumulação Emmeti, os tanques de acumulação e os permutadores de calor cumprem os requisitos da diretiva 2014/68/UE PED “Equipamento de pressão” no aparelho ao art. 4 codicil 3 da diretiva acima mencionada, para ser usado com água morna ou fria.
Especificação
  • Storage tank Euro V for domestic water with fixed exchanger.
    Costruction in carbon steel S235JR (Fe 360 B) 
    Inorganic enamelling (glazing)
    Insulation in rigid polyurethane, foamed directly onto the tank , thickness 50 mm, with SKY covering in PVC GREY color.
    Euro V boilers are supplied with closing flange DN 180 installed.

    Technical data storage tank:
    - Maximum operatig pressure: 10 bar
    - Maximum operating temperature: 95 °C
    - Testing pressure: 15 bar

    Technical data fixed exchanger:
    - Maximum operatig pressure: 6 bar
    - Maximum operating temperature: 95 °C
    - Testing pressure: 9 bar

    Available models: 150; 200; 300; 500

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaStorage_Tank_Euro_V
  • Familia de productoAccumulation tank
  • Grupo de produtosEuro V
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-07
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPoliuretano
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_50_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater tanks and cisterns
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniclassHot Water Tank Heaters