Publicar produtos
TM3-R thermostatic without circulator pump
Emmeti SPA

TM3-R thermostatic without circulator pump

Traduzido por Google,
Grupo de regulagem pré-montado para baixa temperatura completo com suportes para instalação na parede ou em Metalbox
Especificação
  • TM3-R thermostatic without circulation pump complete with thermostatic head with immersion probe Technical data: - Max temperature for primaty circuit: 90 °C - Max operating pressure: 6 bar - ΔP max for primaty circuit: 1 bar - Secondary range: 20 – 65 °C (fixed-point regulation) - Thermal power exchangeable ΔT 7°C, ΔP useful 0,25 bar - Fixed-point regulation: 10 kW by-pass position 0 - Fixed-point regulation: 12.5 kW by-pass position 5 - Pressure drop with by-pass valve position 5: Kvmax=4,8 - Mixing valve pressure drop (climatic regulation): Kv 4 - Thermometer scale: 0 - 80 °C - Head threads of Mixing group: 1” Female - Head threads of Topway manifolds: G 1" Female Construction: - Housing for thermostat safety probe - Nr. 1 mixing valve thread M30x1,5 set up to thermoelectric head with immersion probe from 20 to 65 °C - Nr. 1 adjusting valve and by-pass (fixed-point adjustment) - nr. 1 housing for return probe (climatic regulation); - Nr. 1 housing for temperature flow probe - Nr. 1 control thermometer from 0 to 80 °C - Nr. 1 automatic bleed valve 1/2" - Nr. 1 thermostatic head with immersion probe from 20 to 65 °C - Nr. 1 check valve
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTM3_without_circulation_pump
  • Familia de productoRegulation Group
  • Grupo de produtosMixing Unit TM3-R
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-02
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 15 00
  • Título OmniclassHVAC Heating Units

Disponibilidade da região

Europa
United Kingdom