Publicar produtos
Emmeti Alpert Insulated
Emmeti SPA

Emmeti Alpert Insulated

Traduzido por Google,

Alpert: tubo multicamada PE-RT/AL/PE-RT para instalações de aquecimento e instalações sanitárias.

O tubo Alpert pertence à nova geração de tubos multicamadas para sistemas termosanitários. É feito de material compósito, homogêneo e integral por meio de um processo tecnologicamente avançado com o qual é feito um tubo PE-RT (polietileno não reticulado com alta resistência a altas temperaturas), reforçado por um núcleo de alumínio, soldado e externamente revestido por outra camada de PE-RT.

O tubo Alpert combina as excelentes características do PE-RT com as propriedades da fina camada metálica, o que determina novos benefícios:

• estabilidade de forma combinada com excelente flexibilidade
• expansão linear contida, semelhante a um tubo de metal
• barreira de oxigênio 100% segura
• boa condutividade térmica
• possibilidade de utilização de acessórios a agrafar Alpert é o tubo ideal para instalar facilmente os circuitos de piso radiante.

Especificação
  • The Alpert multilayer pipe is suitable for the construction of sanitary water distribution networks, heating, cooling, air conditioning and compressed air systems. Made and certified in accordance with UNI EN ISO 21003, according to use classes 2 and 5 for the transport of fluids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95 ° C. . Alpert is composed of 6 layers: - Inner pipe in PE-RT - Connection layer that joins the inner tube to the aluminum layer - Aluminum tube welded continuously in the head, - Connection layer that joins the outer tube to the aluminum layer - External pipe in PE-RT - Closed- cell expanted plyethylene, coveres with a film in extruded LD-PD (insulating sheath) Technical data: - Application classes (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Maximum working temperature: 70 ° C - Maximum operating pressure: 10 bar - Linear expansion coefficient: 0.026 mm / m ° C - Thermal conductivity: 0.45 W / m ° C Technical data of insulating sheath: - Material: closed- cell expanted plyethylene, coveres with a film in extruded LD-PD - Therminal conductivity: ≤ 0.040 W/mK (UNI EN ISO 8497) - Fire reaction class: CL-S1-d0-d2 (EN 13501-1) - Thickness of covering: compliant with attachment B- TAB 1 of President Decree 412/93 Available sizes: - 16x2 from 50 meters with insulation thickness 6 mm - 16x2 from 400 meters with insulation thickness 6 mm - 20x2 from 50 meters with insulation thickness 6 mm - 20x2 from 50 meterswith insulation thickness 9 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAlpert_insulated
  • Familia de productoPipe
  • Grupo de produtosAlpert
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING