Publicar produtos
 Emmeti Palladio
 Emmeti Palladio
 Emmeti Palladio
    Emmeti SPA

    Emmeti Palladio

    3.3 de 5 estrelas3.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Os radiadores de coluna Palladio respondem perfeitamente a todas as necessidades da cultura moderna de aquecimento, quer sejam utilizados em ambientes domésticos ou em locais públicos. A grande variedade de modelos disponíveis, combinada com a ampla gama de cores, oferece a cada usuário o máximo conforto de aquecimento. A ampla superfície radiante graças aos seus exclusivos tubos "delta" e os curtos tempos de reação garantem um aquecimento rápido dos ambientes. As superfícies planas e arredondadas tornam a limpeza do radiador particularmente simples e, portanto, são a solução perfeita mesmo para quem sofre de alergias. Disponível apenas na Itália
    Especificação
    • Decorative column radiator, totally laser- welded. Delta- profiled cross section of the external columns for the maximized heat output Height: from 155 mm up to 3000 mm, the height of the selected models matches the connecting stubs' spacing of the old- fashioned cast- iron radiators. At Client's wish, each requested height of the radiator can be delivered, in the range between 300 mm and 3000 mm, with 1 mm precision Length: from 200 mm up to 2500 mm (from 4 up to 50 segments). Depending on the radiators' types and sizes, possible integration on one side up to the length of 2000 mm (according to the relevant table). In other cases, the radiators are delivered in separate blocks- plugs, connecting nipples and gaskets inclusive- for self- assembly on the building site; length tolerance: from 0% up to + 1% Depth: 2- columned: 63 mm 3- columned: 101 mm 4- columned: 139 mm 5- columned: 177 mm 6- columned: 215 mm Colour:standard RAL 9016, other RAL colours at request Operating pressure: 10 bar Test pressure: 13 bar Max. temperature: 120°C
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaemmeti_palladio_column_radiators
    • Familia de productoR&S
    • Grupo de produtos Column radiators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-23
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-33 15 21 13
    • Título OmniclassFinned Tube Radiators