Publicar produtos
Fancoil SILENCE EGWW
Fancoil SILENCE EGWW
    Emmeti SPA

    Fancoil SILENCE EGWW

    4.6 de 5 estrelas4.6(26 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O ventiloconvector SILENCE “EGWW” para climatização de verão e inverno de pequenos ambientes residenciais, com instalação na parte superior da parede. A estrutura ABS com design inovador significa instalação simples e rápida. O trocador de calor é composto por tubulação de cobre com aletas de alumínio persianas para excelente eficiência e capacidade de aquecimento assegurada também por um filtro de entrada de ar, que evita o entupimento do mesmo e a difusão de poeiras no ambiente. O ventilador tangencial com motor CA, configurado para obter alta eficiência e silêncio nas três velocidades disponíveis, garante uma excelente distribuição do ar através de uma relativa aba motorizada.
    Especificação
    • The SILENCE “EGWW” is equipped with a thermoregulator for displaying, through a special display on the front panel, the operating status of the electric fan and the on / off timer. The afore-mentioned settings are easy to perform by the user via the IR remote control supplied or the optional wired command, which is supplied separately. Also on the thermoregulator board are available: - A dip switch to activate the air destratification function - A dip switch to activate the minimum thermostat function (heating mode) - An input to manage the external on/off unit - An input to manage the window contact - A 230V ~ output to the electric valve of the water flow in the unit.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEmmeti_Silence_EGWW
    • Familia de productoTerminals Air Unit
    • Grupo de produtosSilence EGWW
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-18
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioCobre
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoFan coil units
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units