Publicar produtos
Fancoil SILENCE ETWW THINW-TBK
Emmeti SPA

Fancoil SILENCE ETWW THINW-TBK

Traduzido por Google,
A crescente procura de um conforto eficiente e eficaz no que diz respeito à climatização de verão e inverno no uso residencial, pode hoje encontrar uma resposta válida e inovadora apenas com o uso do aparelho “SILENCE THIN-WALL”. Isso pode criar e manter condições de bem-estar durante todo o ano, graças ao controle sofisticado e preciso. O “SILENCE THIN-WALL“, está equipado com a nova tecnologia DC-INVERTER com motor de ímanes permanentes de alta eficiência, potência e velocidade ajustadas através de dispositivo eletrónico em “PWM” (Pulse With Modulation), que permite uma redução significativa de ruído e redução de consumo de 30 a 50% em relação aos motores elétricos AC convencionais. Características O design moderno e a profundidade reduzida (130 mm) tornam o SILENCE “THIN-WALL” perfeito para qualquer tipo de ambiente; torna-se um componente de mobiliário. Está disponível em diferentes tamanhos e configurações, pode ser instalado na parte superior da parede e conectado a plantas de “dois tubos” com água quente ou fria.
Especificação
  • Compact wall-mounted fan coil, "THINW-TBK (TERMINAL BLOCK)" version, with DC-Inverter technology. Equipped with a board for connection to room thermostats (supplied separately) TAE-15 (analog) and TAD-15 (digital) for room temperature control, fan speed setting, operating mode. High efficiency permanent magnet fan motor with speed and power regulation by PWM electronic device, reducing noise and power consumption. The unit has a horizontal deflector with automatic airflow orientation, air filter, condensate drain connection.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEmmeti_Silence_ETWW_THIN_TBK
  • Familia de productoTerminals Air Unit
  • Grupo de produtosSilence THIN-WALL
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioCobre
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFan coil units
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
  • Número OmniClass23-33 33 11
  • Título OmniclassFan Coil Units