Publicar produtos
Fancoil SILENCE ETWW THINW-V-Auto
Fancoil SILENCE ETWW THINW-V-Auto
    Emmeti SPA

    Fancoil SILENCE ETWW THINW-V-Auto

    Traduzido por Google,
    A crescente procura de um conforto eficiente e eficaz no que diz respeito à climatização de verão e inverno no uso residencial, pode hoje encontrar uma resposta válida e inovadora apenas com o uso do aparelho “SILENCE THIN-WALL”. Isso pode criar e manter condições de bem-estar durante todo o ano, graças ao controle sofisticado e preciso. O “SILENCE THIN-WALL“, está equipado com a nova tecnologia DC-INVERTER com motor de ímanes permanentes de alta eficiência, potência e velocidade ajustadas através de dispositivo eletrónico em “PWM” (Pulse With Modulation), que permite uma redução significativa de ruído e redução de consumo de 30 a 50% em relação aos motores elétricos AC convencionais. Características O design moderno e a profundidade reduzida (130 mm) tornam o SILENCE “THIN-WALL” perfeito para qualquer tipo de ambiente; torna-se um componente de mobiliário. Está disponível em diferentes tamanhos e configurações, pode ser instalado na parte superior da parede e conectado a plantas de “dois tubos” com água quente ou fria.
    Especificação
    • Compact wall-mounted fan coil, "THINW-V-AUTO" on-board thermostat version, with DC-Inverter technology. SMART TOUCH control with touchpad display on the front and infrared remote control (supplied) for room temperature control, fan speed setting, operating mode: Cooling, Heating, Dehumidification, Automatic, Ventilation. Timer and Sleep function (night operation). High efficiency permanent magnet fan motor with speed and power regulation by PWM electronic device, reducing noise and power consumption. The unit has a horizontal deflector with automatic airflow orientation, air filter, condensate drain connection.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEmmeti_Silence_ETWW_THIN_V_AUTO
    • Familia de productoTerminals Air Unit
    • Grupo de produtosSilence THIN-WALL
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioCobre
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoFan coil units
    • Número OmniClass23-33 33 00
    • Título OmniclassHVAC Fan Coil Units