Publicar produtos
etiKa Evo mod. B - Condensing boiler for separate storage tank
Emmeti SPA

etiKa Evo mod. B - Condensing boiler for separate storage tank

Traduzido por Google,
Caldeira de condensação de parede etiKa Evo para aquecimento e produção de água quente sanitária com depósito externo, muito eficiente energeticamente e tamanho compacto, garante alto desempenho graças à sua ampla modulação (1:10) que permite uma melhor adaptação a todas as soluções de sistema. Também é caracterizado por uma eletrônica simples, mas com amplas possibilidades de ajuste. Soma-se a isso a alta confiabilidade graças ao trocador de aço AISI 316, que garante longa vida útil e alto desempenho mecânico. A caldeira de condensação etiKa Evo está disponível nas seguintes versões: - X25B com potência nominal de 24 kW - X30B com potência nominal de 29 kW Características: - Eficiência energética de 4 estrelas com rendimento nominal de 108% - Combustão limpa e pertencimento para a classe menos poluente (classe 6) Por que escolher a caldeira etiKa Evo? - Economia de energia: etiKa Evo é uma caldeira de condensação que permite uma economia de 30% graças à sua alta troca de calor. - Durabilidade: etiKa Evo é uma caldeira de condensação concebida para durar no tempo graças aos materiais com que é construída. - Eficiência: possui uma marcação de nível de energia de 4 estrelas de acordo com a Diretiva de Eficiência 92/42 / CEE. - Tecnologia inovadora: a caldeira possui um sistema eletrônico de gerenciamento de todas as funções de segurança e controle com display digital de leitura. - Fácil manutenção: a geometria particular da câmara de combustão, o queimador de microchama e a conformação interna determinam uma combustão perfeita em todas as condições e minimizam as intervenções de limpeza.
Especificação
  • Condensing hot water wall-mounted heat generator for domestic hot water production with separate boiler via standard three-way valve, sealed chamber equipped with premixed burner. Continuous power modulation with modulation ratio between minimum power and maximum power 1:10 High efficiency and low polluting emissions of CO and NOx (class 6 ref. UNI EN 15502-1).
    Energy efficiency in heating: class A.

    The boiler consists of:
    - Primary exchanger in stainless steel AISI 316L without welding
    - Steel burner against corrosion by acid condensate
    - Pneumatic gas valve
    - "High modulation" air-gas mixer
    - Brushless fan
    - Ionization flame control
    - Ignition electrode
    - Flow and return temperature probes
    - Smoke temperature probe
    - High efficiency circulation pump (ErP)
    - Water pressure transducer
    - Automatic air vent valve and safety valve
    - Hydraulic filling cock
    - Expansion vessel nominal capacity 10 liters
    - Electronic system for managing all safety and control functions, with backlit LCD display and keyboard
    - Motorized 3-way valve as standard

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaetiKa_Evo_B
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de produtosetiKa Evo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)736
  • Largura (mm)430
  • Profundidade (mm)250
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers

Disponibilidade da região

Europa
Italy