Publicar produtos

etiKa Evo mod. C - Condensing boiler for only heating
Emmeti SPA

etiKa Evo mod. C - Condensing boiler for only heating

Traduzido por Google,
Caldeira de parede de condensação etiKa Evo para apenas aquecimento, muito eficiente energeticamente e tamanho compacto, garante alto desempenho graças à sua ampla modulação (1:10) que permite uma melhor adaptação a todas as soluções do sistema. Também é caracterizado por uma eletrônica simples, mas com amplas possibilidades de ajuste. Soma-se a isso a alta confiabilidade graças ao trocador de aço AISI 316, que garante longa vida útil e alto desempenho mecânico. A caldeira de condensação etiKa Evo está disponível nas seguintes versões: - X25C com potência nominal de 24 kW - X30C com potência nominal de 29 kW Características: - Eficiência energética de 4 estrelas com rendimento nominal de 108% - Combustão limpa e pertencente a a classe menos poluente (classe 6) Por que escolher o etiKa Evo? - Economia de energia: etiKa Evo é uma caldeira de condensação que permite uma economia de 30% graças à sua alta troca de calor. - Durabilidade: etiKa Evo é uma caldeira de condensação concebida para durar no tempo graças aos materiais com que é construída. - Eficiência: possui marcação de nível de energia de 4 estrelas de acordo com a Diretiva de Eficiência 92/42 / CEE. - Tecnologia inovadora: a caldeira possui um sistema eletrônico de gerenciamento de todas as funções de segurança e controle com display digital de leitura. - Fácil manutenção: a geometria particular da câmara de combustão, o queimador de microchama e a conformação interna determinam uma combustão perfeita em todas as condições e minimizam as intervenções de limpeza.
Especificação
  • Condensing hot water wall-mounted heat generator, heating only or for the production of domestic hot water with separate water heater by means of an external three-way valve (to be supplied separately), with sealed chamber equipped with premixed burner. Continuous power modulation with modulation ratio between minimum power and maximum power 1:10. High efficiency and low polluting emissions of CO and NOx (class 6 ref. UNI EN 15502-1: 2012 + A1: 2015). Energy efficiency in heating: class A. The boiler consists of: - Primary exchanger in stainless steel AISI 316L without welding - Steel burner against corrosion by acid condensate - Pneumatic gas valve - "High modulation" air-gas mixer - Brushless fan - Ionization flame control - Ignition electrode - Flow and return temperature probes - Smoke temperature probe - High efficiency circulation pump (ErP) - Water pressure transducer - Automatic air vent valve and safety valve - Hydraulic filling cock - Expansion vessel nominal capacity 10 liters - Electronic system for managing all safety and control functions, with backlit LCD display and keyboard
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaetiKa_Evo_C
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de produtosetiKa Evo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)736
  • Largura (mm)430
  • Profundidade (mm)250
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers

Disponibilidade da região

Europa
Italy