Publicar produtos
etiKa Evo mod. K - Instant condensing boiler
Emmeti SPA

etiKa Evo mod. K - Instant condensing boiler

Traduzido por Google,
Caldeira de parede etiKa Evo de condensação instantânea de altíssima eficiência energética e dimensões compactas, garante alto desempenho graças à sua ampla modulação (1:10) que permite uma melhor adaptação a todas as soluções do sistema. Também é caracterizado por uma eletrônica simples, mas com amplas possibilidades de ajuste. Soma-se a isso a alta confiabilidade graças ao trocador de aço AISI 316, que garante longa vida útil e alto desempenho mecânico. A caldeira de condensação instantânea etiKa Evo está disponível nas seguintes versões: - X25K com potência nominal de 24 kW - X30K com potência nominal de 29 kW Características: - Eficiência energética de 4 estrelas com rendimento nominal de 108% - Combustão limpa e pertencimento para a classe menos poluente (classe 6) Por que escolher o etiKa Evo? - Economia de energia: etiKa Evo é uma caldeira de condensação que permite uma economia de 30% graças à sua alta troca de calor. - Durabilidade: etiKa Evo é uma caldeira de condensação concebida para durar no tempo graças aos materiais com que é construída. - Eficiência: possui uma marcação de nível de energia de 4 estrelas de acordo com a Diretiva de Eficiência 92/42 / CEE. - Tecnologia inovadora: a caldeira possui um sistema eletrônico de gerenciamento de todas as funções de segurança e controle com display digital de leitura. - Fácil manutenção: a geometria particular da câmara de combustão, o queimador de microchama e a conformação interna determinam uma combustão perfeita em todas as condições e minimizam as intervenções de limpeza.
Especificação
  • Condensing hot water suspended heat generator for rapid production of domestic hot water, sealed chamber equipped with premixed burner. Continuous power modulation with modulation ratio between minimum power and maximum power 1:10. High efficiency and low emissions CO and NOx pollutants (class 6 ref. UNI EN 15502-1: 2012 + A1: 2015). Energy efficiency in heating: class A. Energy efficiency in sanitary: class A. Load profile XL. The boiler consists of: - Primary heat exchanger in AISI 316L stainless steel without welding - Steel burner against corrosion by acid condensate - Pneumatic gas valve - "High modulation" air-gas mixer - Brushless fan - Ionization flame control - Ignition electrode - Flow and return temperature probes - Smoke temperature probe - High efficiency circulation pump (ErP) - Water pressure transducer - Automatic air vent valve and safety valve - Hydraulic filling cock - Expansion vessel nominal capacity 10 liters - Electronic system for managing all safety and control functions, with backlit LCD display and keyboard - Frost protection - Motorized 3-way valve as standard - Plate heat exchanger for the rapid production of domestic hot water, 18 plates - Sanitary water flow switch
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaetiKa_Evo_K
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de produtosetiKa Evo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)736
  • Largura (mm)430
  • Profundidade (mm)250
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers

Disponibilidade da região

Europa
Italy