Publicar produtos
Gaspex - Elbow with female swivel, flat seal in aluminium
Emmeti SPA

Gaspex - Elbow with female swivel, flat seal in aluminium

Traduzido por Google,
As conexões de pressão Emmeti Gaspex são projetadas para serem instaladas usando a técnica de compressão radial. Este tipo de junta tem tido cada vez mais sucesso no campo das instalações hidrotermais e devido à sua simplicidade e rapidez de montagem, juntamente com a garantia de um maior nível de segurança, é agora também utilizado para instalações externas de abastecimento de gás. A pinça, específica para cada diâmetro de conexão individual, comprime uma bucha de aço inoxidável que trava o tubo no núcleo da conexão. O resultado é uma junta com excelente estabilidade e durabilidade. A estanqueidade é assegurada pelo perfil especial do acoplamento e pelo duplo O-ring. As conexões de pressão do sistema Gaspex atendem às normas: UNI 11344; ISO 17484; AS 4176,8; ISO 18225; UNI 7129-1; UNI 11528 e AS 5601.1. Disponível em uma ampla gama de configurações e tamanhos.
Especificação
  • ELBOW WITH FEMALE SWIVEL, FLAT SEAL IN ALUMINIUM

    Press fitting for gas studied and tested for types of pressing B. Equipped with yellow sleeve ring to check the correct insertion of the pipe in the seat and double NBR o-rings. A wide range of operating temperatures – 20 °C to +70 °C and maximum pressure 0.5 bar (UNI 11344) or – 20 °C to +60 °C and maximum pressure 5 bar (ISO 17484-1 / AS 4176.8).

    Available sizes: 16 X 1/2" and 20 x 3/4".

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagaspex_elbow_female_swivel_flatseal
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosGaspex
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-02
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Uniclass 2015 CódigoEF_55_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas supply