Publicar produtos
Gerpex LBP - Tee intermediate and reducing
Gerpex LBP - Tee intermediate and reducing
    Emmeti SPA

    Gerpex LBP - Tee intermediate and reducing

    Traduzido por Google,

    GERPEX LBP , o novo encaixe de pressão para tubos multicamadas da Emmeti, foi desenvolvido para garantir uma perda de água, em caso de não prensagem, e uma junção de encaixe rápida e segura, quando pressionado corretamente com o equipamento específico. O perfil de encaixe especial e o uso do o-ring duplo garantem uma vedação hidráulica e mecânica perfeita e duradoura, e compatibilidade com 5 diferentes perfis de prensagem (TH, B, U, H, F). A função LBP (Leak Before Pressed ) permite ao operador identificar facilmente quaisquer conexões não prensadas durante o teste de vazamento do sistema, evitando assim possíveis danos.

    As conexões Gerpex LBP são certificadas KIWA ISO 21003 e DVGW W534

    Especificação
    • TEE INTERMEDIATE AND REDUCING

      Press fitting for water with function LBP (Leak Before Pressed) studied and tested for different 5 types of pressing (B,TH,F,U, and H). Equipped with a compass ring to check the correct insertion of the tube in the seat and double EPDM o-rings. Maximum working temperature 95 ° C and maximum pressure 10 bar.

      Available sizes:
      - Tee intermediate: 16 x 16 x 16 mm a 32 x 32 x 32 mm
      - Tee reducing: visit the website

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagerpex_LBP_TEE_intermediate_reducing
    • Familia de productoPress fitting
    • Grupo de produtosGerpex LBP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_63_23
    • Uniclass 2015 DescriçãoCross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING