Publicar produtos
Gerpex LBP - Straight intermediate reducing union joint
Emmeti SPA

Gerpex LBP - Straight intermediate reducing union joint

Traduzido por Google,

GERPEX LBP , o novo encaixe de pressão para tubos multicamadas da Emmeti, foi desenvolvido para garantir uma perda de água, em caso de não prensagem, e uma junção de encaixe rápida e segura, quando pressionado corretamente com o equipamento específico. O perfil de encaixe especial e o uso do o-ring duplo garantem uma vedação hidráulica e mecânica perfeita e duradoura, e compatibilidade com 5 diferentes perfis de prensagem (TH, B, U, H, F). A função LBP (Leak Before Pressed ) permite ao operador identificar facilmente quaisquer conexões não prensadas durante o teste de vazamento do sistema, evitando assim possíveis danos.

As conexões Gerpex LBP são certificadas KIWA ISO 21003 e DVGW W534

Especificação
  • STRAIGHT INTERMEDIATE REDUCING UNION JOINT

    Press fitting for water with function LBP (Leak Before Pressed) studied and tested for different 5 types of pressing (B,TH,F,U, and H). Equipped with a compass ring to check the correct insertion of the tube in the seat and double EPDM o-rings. Maximum working temperature 95 ° C and maximum pressure 10 bar.

    Available sizes: pressing connection 20 x 16, 26 x 16, 26 x 20, 32 x 16, 32 x 20 e 32 x 26 mm.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagerpex_LBP_straight_intermediate_reducing_union_joint
  • Familia de productoPress fitting
  • Grupo de produtosGerpex LBP
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_63_23
  • Uniclass 2015 DescriçãoCross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING