Publicar produtos
Gerpex -Female connecting elbow
Emmeti SPA

Gerpex -Female connecting elbow

Traduzido por Google,

As conexões de prensar Gerpex Emmeti foram projetadas para serem instaladas com a técnica de prensagem. Este tipo de junta tem obtido um sucesso crescente devido à sua extrema simplicidade e rapidez de instalação. A vedação hidráulica e mecânica é garantida pelo perfil de encaixe especial e pelo duplo O-ring. O encaixe, após prensagem, produz uma junta com características de máxima estabilidade e durabilidade que o tornam particularmente adequado para instalações sob a via.

As conexões de pressão do sistema Gerpex estão em conformidade com DM174 (adequado para água potável - Lei Italiana).

Disponível em uma ampla gama de configurações e tamanhos.

Especificação
  • FEMALE CONNECTING ELBOW

     Press fitting for water studied and tested for different types of pressing (B and TH). Equipped with sleeve ring to check the correct insertion of the pipe in the seat and double EPDM o-rings. Maximum working temperature 95 ° C and maximum pressure 10 bar. 

    Available sizes: pressing connection from 16 mm to 32 mm and 1/2 "to 1" female threaded connection.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagerpex_female_connecting_elbow
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosGerpex fittings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-18
  • Número de edição3
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_63_23
  • Uniclass 2015 DescriçãoCross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING