Publicar produtos
Gerpex -Straight with swivel nut, flat seal
Emmeti SPA

Gerpex -Straight with swivel nut, flat seal

Traduzido por Google,

As conexões de prensar Gerpex Emmeti foram projetadas para serem instaladas com a técnica de prensagem. Este tipo de junta tem obtido um sucesso crescente devido à sua extrema simplicidade e rapidez de instalação. A vedação hidráulica e mecânica é garantida pelo perfil de encaixe especial e pelo duplo O-ring. O encaixe, após prensagem, produz uma junta com características de máxima estabilidade e durabilidade que o tornam particularmente adequado para instalações sob a via.

As conexões de pressão do sistema Gerpex estão em conformidade com DM174 (adequado para água potável - Lei Italiana).

Disponível em uma ampla gama de configurações e tamanhos.

Especificação
  • STRAIGHT WITH SWIVEL NUT, FLAT SEAL 

    Press fitting for water studied and tested for different types of pressing (B and TH). Equipped with a sleeve ring to check the correct insertion of the pipe in the seat and double EPDM o-rings. Maximum working temperature 95 ° C and maximum pressure 10 bar. 

    Available sizes: pressing connection from 16 mm to 63 mm and female threaded connection from 3/8 "to 2" 1/2

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagerpex_straight_swivel_nut_flat
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosGerpex fittings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-18
  • Número de edição3
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_63_23
  • Uniclass 2015 DescriçãoCross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING