Publicar produtos
Emmeti Alpert Pipe
Emmeti SPA

Emmeti Alpert Pipe

Traduzido por Google,

Alpert: tubo multicamada PE-RT/AL/PE-RT para piso radiante, sistemas de aquecimento e instalações sanitárias.

O tubo Alpert pertence à nova geração de tubos multicamadas para sistemas termosanitários. É feito de material compósito, homogêneo e integral por meio de um processo tecnologicamente avançado com o qual é feito um tubo PE-RT (polietileno não reticulado com alta resistência a altas temperaturas), reforçado por um núcleo de alumínio, soldado e externamente revestido por outra camada de PE-RT.

O tubo Alpert combina as excelentes características do PE-RT com as propriedades da fina camada metálica, o que determina novos benefícios:
• estabilidade de forma combinada com excelente flexibilidade
• expansão linear contida, semelhante a um tubo de metal
• barreira de oxigênio 100% segura
• boa condutividade térmica
• possibilidade de utilização de acessórios a agrafar Alpert é o tubo ideal para instalar facilmente os circuitos de piso radiante.

A sua capacidade de manter a sua forma permite uma redução considerável das ancoragens nos painéis, particularmente apreciável com o painel Plan Floor.

Especificação
  • The Alpert roll multilayer pipe is suitable for the construction of sanitary water distribution networks, heating, cooling, air conditioning and compressed air systems. Made and certified in accordance with UNI EN ISO 21003, according to use classes 2 and 5 for the transport of fluids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95 ° C. .

    Alpert  is composed of 5 layers:
    - Inner pipe in PE-RT
    - Connection layer that joins the inner tube to the aluminum layer
    - Aluminum tube welded continuously in the head,
    - Connection layer that joins the outer tube to the aluminum layer
    - External pipe in PE-RT

    Technical data:
    - Application classes (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar
    - Maximum working temperature: 70 ° C
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Linear expansion coefficient: 0.026 mm / m ° C
    - Thermal conductivity: 0.45 W / m ° C

    Available sizes: 

    - 16x2 from 100 meters 
    - 16x2 from 200 meters
    - 16x2 from 500 meters
    - 20x2 from 100 meters
    - 20x2 from 240 meters

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPipe_Alpert
  • Familia de productoPipe
  • Grupo de produtosAlpert
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-30
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING