Publicar produtos

Inertial tank EB
Emmeti SPA

Inertial tank EB

Traduzido por Google,

Os tanques EB foram projetados para integrar mais fontes de energia presentes no sistema de aquecimento, por exemplo: bomba de calor, painel solar térmico, caldeira a gás, etc.

As EB são fabricadas em carbono S235JR com fundo arredondado por estampagem profunda. Os tanques são montados com equipamentos automáticos de precisão e soldados com rosca contínua em atmosfera de Argônio e CO2 com acoplamento de cabeçote.

A caldeira de acumulação, os tanques de acumulação e os permutadores de calor Emmeti cumprem os requisitos da diretiva 2014/68/UE PED “Equipamento de pressão” no aparelho ao art. 4 codicil 3 da diretiva acima mencionada, para ser usado com água morna ou fria.

Especificação
  • The EB tanks are suitable for the production hot or cold technical water from different sources of energy, for example: heat pump, thermal solar panel, gas boiler, etc.
    - A heating water tank made of internally painted S235JR and provided with rigid thermal insulation, covered by a grey colored PVC mantel, 70    mm thickness injected polyurethane;
    - Lower fixed serpentine for solar panel connection;
    - Finned cooper serpentine fot the fast production of DHW, integrated with the appopriate fixing flange.

    Features:
    - Hydraulic compensator
    - Heating solar integration
    - Condensation boiler integration
    - Heat pump eventual integration
    - Wood burner eventual integration 
    - Stratification with hydraulic chimney
    - Instantaneous domestic water production
    - Complete hygiene
    - Long duration

    Tank dimensional data (EB300-S15-AS50):
    - Total capacity: 267 liters
    - Height with insulation: 1630 mm
    - Ø with insulation: 640 mm
    - Empty weight: 130 kg

    Tank dimensional data (EB500-S15-AS50):
    - Total capacity: 467 liters
    - Height with insulation: 1680 mm
    - Ø with insulation: 790 mm
    - Empty weight: 150 kg

    Sanitary exchanger tecnical data:
    - Exchanger surface: 5 m²
    - Exchanger water content: 3,5 liters
    - Upper heat exchanger nominal flow rate: 4,3 m³/h
    - Upper heat exchanger pressure drop (referred to nominal flow rate): 4400 mbar
    - Maximum operating pressure of exchanger: 10 bar
    - Testing pressure: 15 bar

    Available models: EB300 S15 AS50 / EB500 S18  AS50

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaStorage_Tank_EB
  • Familia de productoAccumulation tank
  • Grupo de produtosEB
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-07
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPoliuretano
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_50_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater tanks and cisterns
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniclassHot Water Tank Heaters