Publicar produtos
TM3-R Mixing Unit
Emmeti SPA

TM3-R Mixing Unit

Traduzido por Google,

O TM3 foi projetado para o mercado de aquecimento de piso. O grupo de controle inclui o grupo de circulação e uma válvula misturadora com acionamento remoto da sonda para atingir uma faixa de temperatura entre 20 – 70 °C. Incorpora um aumento de Kv para sistemas maiores. Compatível com colectores Topway com centros de 210 mm. Inclui pontos de conexão de 1 “M com anéis de suporte e conexões primárias de fluxo e retorno de 1” M.

Tamanhos disponíveis: 2÷12 vias

Especificação
  • Technical data:

    - Max temperature for primaty circuit: 90 °C
    - Max operating pressure: 6 bar
    - ΔP max for primaty circuit: 1 bar
    - Secondary range: 20 – 65 °C (fixed-point regulation)
    - Thermal power exchangeable ΔT 7°C, ΔP useful 0,25 bar
    - Fixed-point regulation: 10 kW by-pass position 0
    - Fixed-point regulation: 12.5 kW by-pass position 5
    - Pressure drop with by-pass valve position 5: Kvmax=4,8
    - Mixing valve pressure drop (climatic regulation): Kv 4
    - Thermometer scale: 0 - 80 °C
    - Head threads of Mixing group: 1” Female 
    - Head threads of Topway manifolds: G 1" Female
    - Topway manifolds takeoffs threads: 24x19 tekeoffs 50 mm

    Construction:
    - Nr. 1 flow bar for floor heating system with flow meter
    - Nr. 1 return bar for floor heating system set up to take thermoelectric heads
    - Nr. 2 brackets for fixing manifolds
    - Housing for thermostat safety probe
    - Nr. 1 mixing valve thread M30x1,5 set up to thermoelectric head with immersion probe from 20 to 65 °C 
    - Nr. 1 adjusting valve and by-pass (fixed-point adjustment) - nr. 1 housing for return probe (climatic regulation);
    - Nr. 1 Wilo Yonos PARA RS 25/6 circulator pump with cable
    - Nr. 1 housing for temperature flow probe
    - Nr. 1 control thermometer from 0 to 80 °C
    - Nr. 1 automatic bleed valve 1/2"
    - Nr. 1 thermostatic head with immersion probe from 20 to 65 °C 
    - Nr. 1 check valve
    - Nr. 2 fill and discharge adjustable bibcocks with safety plug

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTM3R_Mixing_Unit
  • Familia de productoRegulation Group
  • Grupo de produtosTM3-R
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2018-06-16
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater distribution and supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment