Publicar produtos
Flexible pipe DN 75
Emmeti SPA

Flexible pipe DN 75

Traduzido por Google,
Tubo flexível DN 75, cor branca, com tratamento antiestático e antibacteriano (função higiênica antimicrobiana integrada garantida durante todo o ciclo de vida do produto pela tecnologia "Sanitized"). Para instalação sob o piso, em tetos falsos ou em paredes. Fabricado em polietileno; exterior ondulado; interior liso. Comprimento do rolo 50 m.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavmc_flexible_pipe_07815153
  • Familia de productoVMC
  • Grupo de produtosPlenum & Terminals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Nome UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Código UNSPSC401016
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation and air conditioning systems
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment