Curva de 90° em PEAD com isolamento térmico e acústico, sólido e resistente a impactos. Características: - Óptimo isolamento acústico graças ao isolamento em espuma de poliolefina - Evita a formação de condensação graças ao isolamento com uma estrutura de células fechadas hidrófugas - Instalação fácil e segura graças às ligações de borracha Dados técnicos: - Faixa de temperatura: - 40 ° C a 95°C - Tubo de revestimento: polietileno de alta densidade (PEAD) - Condutividade térmica: 0,040 W/mK a 40°C - Medidas: DN 125 e DN 170