Publicar produtos
Insulated tube in HDPE
Emmeti SPA

Insulated tube in HDPE

Traduzido por Google,
Sistema de canalização composto por tubos em PEAD com isolamento térmico e acústico, sólido e resistente a impactos. Características: - Óptimo isolamento acústico graças ao isolamento em espuma de poliolefina - Evita a formação de condensação graças ao isolamento com uma estrutura de células fechadas hidrófugas - Instalação fácil e segura graças às ligações de borracha Dados técnicos: - Faixa de temperatura: - 40 ° C a 95°C - Tubo de revestimento: polietileno de alta densidade (PEAD) - Condutividade térmica: 0,040 W/mK a 40°C - Medidas: DN 125 e DN 170
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavmc_insulated_pipe
  • Familia de productoVMC
  • Grupo de produtosTubing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Nome UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Código UNSPSC401016
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation and air conditioning systems
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

Europa
Italy