Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
emmeti/products/04c19f9f-fc9c-4d3e-b1bc-c7e741a799c4
Início
Categorias
AVAC
Ventilação mecânica
Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 rear
Indisponível em Estados Unidos
Emmeti SPA
Seguir
Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 rear
Traduzido por Google,
Vista original
Plenum de distribuição em chapa galvanizada com tapete insonorizante, composto por 1 entrada DN 150 e 2 saídas DN 125 traseiras.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
vmc_plenum_07815750
Familia de producto
VMC
Grupo de produtos
Plenum & Terminals
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-01-19
Número de edição
1
Altura (mm)
236
Largura (mm)
446
Profundidade (mm)
384
Ligações
Ligações
URL do produto
https://efrdoc.com/PP_VMC_Plenum_07815750_07815760_EN
Relacionado
Relacionado
Material principal
Sheet metal
Material secundário
Plástico
Concebido em
Italy
Fabricado em
Italy
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
AVAC - Ventilação mecânica
Nome UNSPSC
Air circulation and parts and accessories
Código UNSPSC
401016
Uniclass 2015 Código
Ss_65
Uniclass 2015 Descrição
Ventilation and air conditioning systems
Número OmniClass
23-33 00 00
Título Omniclass
HVAC Specific Products and Equipment
Código CSI UniFormat II
D3090
Título CSI UniFormat II
Other HVAC Systems & Equipment
Disponibilidade da região
Europa
Italy
Produtos parecidos
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE ETWW THINW-010
Descarregar
Emmeti SPA
Metalbox Plus manifold cabinet
Descarregar
Emmeti SPA
Recupera DRY-500
Descarregar
Emmeti SPA
Fancoil Silence MV - AF
Descarregar
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE ETM THIN-010
Descarregar
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE EGWW
4.5
(
27
)
Descarregar