Publicar produtos
Plenum in galvanised sheet metal 300 x 100 mm, 2 x DN 75 side coupling, for combinations with linear grille or perforated grille
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 300 x 100 mm, 2 x DN 75 side coupling, for combinations with linear grille or perforated grille

Traduzido por Google,
Pleno retangular para entrada ou extração, em chapa de aço galvanizado, pintado de branco. Fornecido para combinação de grelha linear ou painel perfurado. Grade retangular de 300 x 100 mm com acoplamento de 2 lados DN 75.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavmc_plenum_07815820
  • Familia de productoVMC
  • Grupo de produtosPlenum & Terminals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)88.8
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Nome UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Código UNSPSC401016
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation and air conditioning systems
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

Europa
Italy