Publicar produtos
Architectural Face Brick - Endicott Manufactures a Complete Line of Face Brick for the Architectural/Commercial Market

Architectural Face Brick - Endicott Manufactures a Complete Line of Face Brick for the Architectural/Commercial Market

Traduzido por Google,
TIJOLO FACIAL ARQUITETÔNICO

Fabricante

Com uma ampla gama de opções de tijolos aparentes arquitetônicos à sua disposição, a Endicott Clay Products Co. está em uma posição única para ser sua única fonte de tijolos.

Descrição

A Endicott fabrica uma linha completa de tijolos aparentes para o mercado arquitetônico/comercial. Estes tijolos estão disponíveis em uma variedade de tamanhos, cores e texturas. Além disso, formas especiais de praticamente qualquer projeto e configuração podem ser fabricadas para complementar os requisitos do seu projeto.

Faixas de cores

Os tijolos de face Endicott estão disponíveis em Buff, Rose, Red, Borgonha e oito tons de terra em Buff, Browns, Plums e Black.

Tamanhos

Estes tijolos estão disponíveis em 21 tamanhos conforme indicado na tabela de tamanhos em anexo.

Texturas

Esses tijolos estão disponíveis nas texturas Liso, Veludo e Artesão. Outras texturas como Matt (casca), Velvetex e Vertical Score, podem estar disponíveis sob encomenda.

Especificações

Os tijolos de face Endicott são fabricados para atender ou exceder todos os requisitos e tolerâncias estabelecidos em ASTM C216, Grau SW, Tipo FBS ou FBX.

Especificação do modelo: Tijolo de rosto

O tijolo de face deve ser, (cor), (textura), (tamanho), conforme fabricado pela Endicott Clay Products Co., Fairbury, Nebraska e distribuído por (distribuidor). O tijolo deve ser fabricado para atender ou exceder os requisitos e tolerâncias da ASTM C216, Grau SW, Tipo FBS ou FBX.

Especificação do modelo: Tijolo vitrificado:

O Tijolo Esmaltado deve ser (cor), (textura), (tamanho) conforme fabricado pela Endicott Clay Products Co., Fairbury, Nebraska e distribuído por (distribuidor). O tijolo deve atender ou exceder os requisitos e tolerâncias da ASTM C216, Grau SW, Tipo FBS (tijolo) e ASTM C126, Tipo 1, Grau S (esmalte).

Limpeza

Consulte "recomendação de limpeza para tijolo aparente".

Imagens

A seguir estão várias fotos de projetos concluídos que utilizaram o tijolo facial Endicott.

Suporte técnico e de vendas

Os produtos Endicott são distribuídos nacional e internacionalmente por meio de vendas diretas e uma rede nacional de revendedores e distribuidores. Esses esforços de vendas são complementados com literatura de produtos de alta qualidade, amostras e auxílios de exibição. Serviço técnico, relatórios de teste e documentação de especificação são fornecidos.

Um fichário de especificações arquitetônicas completo está disponível através de nossa rede de revendedores/distribuidores ou diretamente de nossa sede. Estão incluídas fotos coloridas de projetos pendentes nos Estados Unidos, bem como fotos coloridas em tamanho real de nossas várias cores/texturas de tijolos.

TIJOLO FACIAL ARQUITETÔNICO/COMERCIAL

Cores:

Buff Dourado
Mistura de Rosas
Mistura Vermelha
Mistura de Borgonha
Mistura Bordeaux
Ponto de Ferro do Deserto (Lite)
Mancha de Ferro do Deserto (Escuro)
Cobretone
Ironspot Médio #77
Ironspot Médio #46
Mancha de Ferro Escuro
Manganês Ironspot
Sienna Ironspot
Marrom Manganês
Texturas:
Suave
Veludo
Artesão
Matt (latido) **
Velvetex **
Pontuação Vertical **
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanst2369
  • Familia de productoBuilding Materials
  • Grupo de produtosFace Brick
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-07-24
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalOutro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClay bricks
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniclassFace Bricks