Publicar produtos
Endicott Clay Products Company Tile

Endicott Clay Products Company Tile

Traduzido por Google,
Endicott Clay Products Company: TILE - Disponível em Rose, Red, Borgonha e oito tons de terra, em Buff, Browns, Plums e Black

Descrição

A Endicott fabrica Telha não vidrada para os mercados arquitetônico/comercial e residencial. Estas telhas estão disponíveis em uma variedade de tamanhos, cores e texturas. Além disso, unidades de acabamento especiais estão disponíveis.

Faixas de cores

Endicott Tile estão disponíveis em Rose, Red, Borgonha e oito tons de terra, em Buff, Browns, Plums e Black.

Tamanhos

Estas telhas estão disponíveis em uma variedade de tamanhos, conforme indicado na tabela de tamanhos em anexo.

Texturas

Estes Tile estão disponíveis nas texturas Smooth e Wirecut.

Especificações

Endicott Tile são fabricados para atender ou exceder os requisitos e subsídios estabelecidos na ANSI A137.1.

Especificação do modelo: TELHA

O ladrilho deve ser (cor), (tamanho), conforme fabricado pela Endicott Tile LLC, Fairbury, Nebraska e distribuído pelo (distribuidor). Esses ladrilhos são fabricados de acordo com as especificações do padrão nacional americano para ladrilhos cerâmicos, ANSI A137.1. Esses ladrilhos são cuidadosamente inspecionados e são de Grau Padrão, Ladrilho de Propósito Especial (conforme definido na Seção 3 - Definição de Termos).

Limpeza

Consulte "recomendação de limpeza para o Tile".

Imagens

A seguir estão várias fotos de projetos concluídos que utilizaram o Endicott Tile.

Suporte técnico e de vendas

Os produtos Endicott são distribuídos nacional e internacionalmente por meio de vendas diretas e uma rede nacional de revendedores e distribuidores. Esses esforços de vendas são complementados com literatura de produtos de alta qualidade, amostras e auxílios de exibição. Serviço técnico, relatórios de teste e documentação de especificação são fornecidos.

Um fichário de especificações arquitetônicas completo está disponível em nossa rede de revendedores/distribuidores ou diretamente em nossa sede. Estão incluídas fotos coloridas de projetos pendentes nos Estados Unidos, bem como fotos coloridas de nossas várias cores/texturas de ladrilhos.

TELHA

Cores:

Mistura de Rosas
Mistura Vermelha
Mistura de Borgonha
Ponto de Ferro do Deserto (Lite)
Cobretone
Ironspot Médio #77
Ironspot Médio #46
Mancha de Ferro Escuro
Manganês Ironspot
Arenito Lite
Arenito escuro
Marrom Manganês
Texturas:
Suave
Corte do fio
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanst2372
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosTile Flooring
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-07-24
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalOutro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_72_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoClay plain tiles
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Clay Tile Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 21
  • Título OmniclassClay Tile