Publicar produtos
Brick Murals And Sculpture

Brick Murals And Sculpture

Traduzido por Google,
MURAL E ESCULTURA DE TIJOLO

Usos e aplicações

Imagine a majestade dos murais de tijolos artesanais que capturam a vitalidade energética da própria vida, todos reproduzidos em cores que desafiam a descrição. Com um toque visionário, Endicott continua a esculpir uma reputação de produzir obras de arte que são verdadeiramente distintas.

Usados em conjunto com detalhes arquitetônicos finos, esses murais e esculturas podem ser usados para realmente destacar seu projeto. Estes são apenas alguns dos tipos de projetos que realizamos;

LAREIRAS
MEMORIAIS
DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS
ENTRADAS CORPORATIVAS
ENTRADAS DO CAMPO DE GOLFE
IMAGENS EDUCACIONAIS/INSTITUCIONAIS
PARQUES LOCAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS
Para informações e detalhes mais completos sobre esses projetos exclusivos, entre em contato conosco.


Cronograma de Produção e Preço para Murais de Tijolo
0DESIGN: O cliente pode fornecer desenhos exatos ou fornecer um tema geral a partir do qual a Endicott preparará os desenhos finais para aprovação do cliente.

TAXAS DE PROJETO: A Endicott geralmente não cobra por esboços de projeto se for premiado com o projeto. Se o mural for entregue a outro artista ou o projeto for cancelado, será cobrada uma taxa fixa de $ 100 por esboço com um máximo de $ 500.

TAXAS DE MURAL: As taxas padrão de murais na Endicott Clay Products Company começam em US$ 95 por pé quadrado para unidades de 4" de espessura. Esse preço inclui esboços, tijolos de murais, escultura, secagem, queima e embalagem do mural para envio. Os custos de frete são adicionais.

Se for desejado mais relevo do que as unidades de 4" de espessura permitem, a Endicott pode produzir tijolos murais de 6" a 12" de espessura. Esses projetos serão cotados individualmente para espessura e complexidade.

A menos que especificado de outra forma, os murais serão esculpidos em tijolos de face nominal de 4" x 12". Outras unidades de tamanho serão consideradas individualmente a um preço ligeiramente mais alto.

Da experiência anterior, descobrimos que pequenos murais exigem mais trabalho e detalhes do que projetos maiores. Um mínimo de 6 pés quadrados ou $ 570 é aplicável. Murais menores podem ser feitos, mas no mínimo $ 570.

CUSTOS DE INSTALAÇÃO: Normalmente, qualquer pedreiro experiente pode instalar um mural. Os tijolos são numerados e rotulados sequencialmente, e as instruções estão incluídas. A instalação demora um pouco mais, pois o tijolo deve ser colocado antecipadamente e as juntas devem ser feitas seguindo o contorno do relevo mural. O artista não precisa estar presente durante a instalação, a menos que seja um projeto muito complicado ou o cliente deseje sua presença. Nesses casos, serão cobradas as despesas reais, além de US$ 200,00 por dia, incluindo dias de viagem. Os custos típicos de instalação variam de US$ 10 a US$ 30 por metro quadrado.

CRONOGRAMA NORMAL DO PROJETO: Uma a duas semanas para o projeto. Uma semana a dois meses para projeto de escultura e desmontagem e preparação para forno. A secagem e cozedura do tijolo mural demora normalmente 4 semanas.

Um lapso de tempo estimado para o mural, desde o design até a entrega, é de 6 semanas a 3 meses.

PAGAMENTO: O pagamento inicial de 50% é necessário antes do início do trabalho. O saldo é faturado no momento do envio.

MURAIS EM ESTOQUE: Nós armazenamos vários pequenos murais na fábrica para envio imediato. Estes são 3' de largura x 4' de altura ou 4' de largura x 3' de altura, 3' x 3' e 4' x 4'. Os murais de estoque são vendidos por US$ 50 - US$ 85 por metro quadrado fob Endicott, NE. A vida selvagem do meio-oeste é retratada na maioria dos nossos murais de estoque. Entre em contato com o escritório para fotografias e um folheto.

Suporte técnico e de vendas

Os murais Endicott são distribuídos nacional e internacionalmente através de vendas diretas e uma rede nacional de revendedores e distribuidores. Esses esforços de vendas são complementados com literatura de produtos de alta qualidade, amostras e auxílios de exibição.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanst2377
  • Familia de productoBuilding Materials
  • Grupo de produtosFace Brick
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-07-24
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalOutro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClay bricks
  • Código CSI MasterFormat 201412 11 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Brick Murals