Publicar produtos
Kaiak armchair
Kaiak armchair
Kaiak armchair
Kaiak armchair
Kaiak armchair
Kaiak armchair
Kaiak armchair
Kaiak armchair
Kaiak armchair
Kaiak armchair
    Enea

    Kaiak armchair

    4.3 de 5 estrelas4.3(45 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A coleção Kaiak oferece a combinação do contorno da madeira de carvalho e do estofamento, que oferece cadeiras e lounges evolutivos e confortáveis. É tão adequado para ambientes domésticos como públicos e profissionais.

    A poltrona Kaiak, com casca curvada de carvalho natural ou manchado e em combinação com pernas de madeira maciça, tem uma ampla gama de opções de estofamento disponíveis: totalmente estofado, assento estofado, estofado três quartos e estofamento interno. Os apoios de braços são uma extensão da concha que geram uma sensação de envolvimento e conforto ainda maior.

    Especificação
      • Curved, high-frequency moulded oak plywood shell and E-1 adhesive
      • Screw-nut metallic joints
      • 4 solid oak legs
      • UNE-EN 16139-2015
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3160
    • Familia de productoKaiak
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)815
    • Largura (mm)565
    • Profundidade (mm)525
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (14)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (15)