Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Ditec CROSS18

Ref. Exclusiva: dit-cross18
Marca: Entrematic
Familia do produto: Gate Automation & Barriers
Grupo do produto: Sliding Gates
Largura (mm): 440
Altura (mm): 375
Profundidade (mm): 205
Data de publicação: 2017-02-24
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
Ditec Cross18 is the powerful and sturdy sliding gate opener for commercial and industrial applications of up to 1,800 kg of gate weight and up to 20 m maximum stroke.
It's the ideal choice for heavy-duty service and features three different limit switch options for its powerful gear motor.
The key lock release is easily accessible through the removable cover opening.
Ditec Cross 18 comes with built-in radio.
The gate opener can be complemented with the wide range of Ditec command, control and safety devices.
Ditec Cross fully complies with European Directives.


Material principal: Steel
Material secundario: Plastic
Projetado em: Italy
Fabricado em: China

Categoria BIMobject: Paisagismo - Portões
Classificação IFC: Object
Nome UNSPSC: Gate barrier systems
Código UNSPSC: 46161510
Uniclass 1.4 Código: L4412
Uniclass 1.4 Descrição: Gates
Uniclass 2.0 Código: PR-36-59-33
Uniclass 2.0 Descrição: Gate Closers
Uniclass 2015 Código: Pr_30_59_34_02
Uniclass 2015 Descrição: Aluminium gates
NBS Reference Código: 36-59-33
NBS Reference Descrição: Gate Closers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 12 33.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Parking Gates
OmniClass Número: 23-11 25 15 15
OmniClass Título: Sliding Gates
CSI UniFormat II Code: E1090
CSI UniFormat II Title: Other Equipment