Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Ditec CROSS30E

Ref. Exclusiva: dit-cross30
Marca: Entrematic
Familia do produto: Gate Automation & Barriers
Grupo do produto: Sliding Gates
Largura (mm): 530
Altura (mm): 588
Profundidade (mm): 270
Data de publicação: 2017-02-24
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
Ditec Cross 30 is a rugged, powerful gate opener suitable for gates up to 3000 kg heavy and 20 m wide.
It's the ideal solution for automatic gates for intensive service (community and industrial entrances) and feature easy and trouble-free installation.
Ditec Cross30E is equipped with built-in electronic control panel, magnetic limit switches and the whole system is housed in a robust steel cabinet.
The internal components and Control Unit are in easy reach through the large front removable cover.
The gate opener can be complemented with the wide range of Ditec command, control and safety devices.
Ditec Cross fully complies with European Directives.


Material principal: Steel
Material secundario: Plastic
Projetado em: Italy
Fabricado em: China

Categoria BIMobject: Paisagismo - Portões
Classificação IFC: Object
Nome UNSPSC: Gate barrier systems
Código UNSPSC: 46161510
Uniclass 1.4 Código: L4412
Uniclass 1.4 Descrição: Gates
Uniclass 2.0 Código: PR-36-59-33
Uniclass 2.0 Descrição: Gate Closers
Uniclass 2015 Código: Pr_30_59_34_02
Uniclass 2015 Descrição: Aluminium gates
NBS Reference Código: 36-59-33
NBS Reference Descrição: Gate Closers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 12 33.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Parking Gates
OmniClass Número: 23-11 25 15 15
OmniClass Título: Sliding Gates
CSI UniFormat II Code: E1090
CSI UniFormat II Title: Other Equipment