Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Ditec Valor L-N-P

Ref. Exclusiva: dit-vall
Marca: Entrematic
Familia do produto: Automatic Doors
Grupo do produto: Sliding Automatic Doors
Largura (mm): 3300
Altura (mm): 145
Profundidade (mm): 175
Data de publicação: 2017-02-24
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (4)
Ditec Valor is the top of the range in Entrematic's offering.
It's a high-tech, exceptionally well designed sliding door operator featuring operating speeds of up to 1.6 m/s (2 wings) and door weights of up to 240 kg (2 wings).
It's extreme reliability (tested up to 3 million cycles) and safety is TÜV approved.
Ditec Valor has gained a leading position in the marketplace thanks to its advanced technology, electromechanical components, innovative Control Unit which make it perfect for everyday use or for heavy-duty and continuous use applications such as in public areas, large shopping centres, airports, etc.
Ditec Valor is very quiet due to its vibration proof sliding guide.
The product complies with all European directives and EN 16005.


Material principal: Aluminium
Material secundario: Glass
Projetado em: Italy
Fabricado em: Czech Republic

Categoria BIMobject: Portas - Portas de Correr
Classificação IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: JL20
Uniclass 1.4 Descrição: Doors
Uniclass 2.0 Código: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Descrição: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 Descrição: Sliding doorset systems
NBS Reference Código: 25-30-20-77
NBS Reference Descrição: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 73
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Metal Doors
OmniClass Número: 23-17 11 13 19
OmniClass Título: Sliding Metal Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors