Publicar produtos
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
    Ergovent

    RONDO COANDA 125 mm diffuser

    Traduzido por Google,

    O difusor redondo ERGOVENT RONDO COANDA 100 é um difusor de ventilação embutido, projetado para distribuir o ar ao longo da superfície do teto utilizando o efeito Coanda, ideal para interiores modernos onde o conforto e a discrição do fluxo de ar são essenciais.

    Principais características:

    • Design com efeito Coanda: Direciona o fluxo de ar ao longo do teto em vez de para baixo, o que é ideal para áreas onde as pessoas se sentam ou trabalham diretamente abaixo do difusor.
    • Tampa central reforçada – uma proteção tipo “armadura”: Uma proteção interna de plástico protege a tampa de gesso contra danos nas bordas durante a remoção ou em caso de quedas acidentais.
    • Tela de reforço pré-cortada incluída: Tela de fibra de vidro fornecida de fábrica, sem necessidade de corte ou aquisição adicional durante a instalação.
    • Corpo em gesso de alta qualidade: Fundição sólida e sem bolhas com elementos de montagem integrados; superfície lisa, pronta para pintura.
    • Opções de conexão universal: Compatível com dutos metálicos, dutos flexíveis ou sistemas de dutos plásticos através de uma caixa de conexão.
    • Montagem rápida e flexível: Fixa-se diretamente na placa de gesso com parafusos ajustáveis ​​que se adaptam a todas as espessuras de placa.
    • Funcionamento ultrassilencioso: as propriedades acústicas e o design aerodinâmico do Gypsum garantem o mínimo de ruído.

    Principais benefícios:

    • Instalação fácil, rápida e simples.
    • Totalmente pintado na mesma cor e tinta dos tetos/paredes.
    • Anéis de sujeira não se formam ao redor do difusor.
    • Adequado para placas de gesso cartonado de camada simples, dupla ou com espessura personalizada.
    • Embalagem segura e protegida
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarondo-coanda-125-mm-diffuser-copy
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2026-07-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emLithuania
    • Fabricado emLithuania
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Air Diffusers

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte