Publicar produtos
SO
ERSA

SO

Traduzido por Google,
O Sistema Operativo SO projetado pelo multifacetado designer e arquiteto de interiores italiano Claudio Bellini para a Ersa, é literalmente um sistema “aberto”. SO é projetado para atender a todas as necessidades do ambiente de trabalho contemporâneo. Não é apenas um sistema modular perfeito de mesas, bancos, mesas, estações de trabalho e acessórios de montagem; mas também um novo espaço e ambiente de vida onde os trabalhadores se sentem confortáveis e felizes durante as longas horas de expediente. O princípio básico de design do SO Operative System é o “pensamento leve”. Como resultado, todos os componentes e detalhes desnecessários já foram eliminados durante o processo de projeto. É assim; uma plataforma que é única, funcional, limpa e clara ao mesmo tempo é alcançada. Pensamento simples e estrutura simples é a diretriz de Bellini. Elementos reduzidos reunidos com força e flexibilidade criam o efeito dinâmico de leveza e durabilidade em perfeita harmonia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaers_so
  • Familia de productoOffice Systems
  • Grupo de produtosSo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-03-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1090
  • Largura (mm)4530
  • Profundidade (mm)1830
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMelamina
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56