Publicar produtos
Hook strip 2
Hook strip 2
Hook strip 2
Hook strip 2
Hook strip 2
Hook strip 2
Hook strip 2
Hook strip 2
Hook strip 2
Hook strip 2

    Hook strip 2

    Traduzido por Google,

    Tira de gancho clássica com 'ganchos escolares'.

    Feito em faia laqueada, bétula, pinho ou carvalho e com acabamento pintado de branco ou preto.

    Disponível em muitos comprimentos diferentes, 75 mm até o primeiro gancho e 150 mm c/c entre os ganchos.

    O que difere de largura para largura é o número de ganchos.

    Especificação
    • Measurement:

      93x150 mm (DxH)

      Material:

      Hook material: Steel

      Hook strip board 21x95 (DxH) in wood in different widths, with steel school hooks fitted.

      Finish:

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahook-strip-2
    • Familia de productoHook strips
    • Grupo de produtosHook strip 2
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHolders and hooks
    • Código CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Número OmniClass23-21 15 19 13
    • Título OmniclassCoat Hooks

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte