Publicar produtos
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook

    Mama Hook - Aluminium wall hook

    Traduzido por Google,

    O gancho de parede Mama, de Jonas Bergfeldt, é um gancho cheio de personalidade que nos recebe calorosamente de braços abertos.

    Mama recebeu o prêmio "Design Sueco de Destaque" e foi elogiada em diversas exposições internacionais.

    O anzol Mama é a estrela brilhante da nossa coleção de anzóis e se adapta à maioria dos ambientes.

    Especificação
    • Measurement:

      105x40x60 mm (WxDxH)

      CC-width (mm): 22

      Hole diameter (mm): 4

      Material:

      Hook material: Aluminium

      Casted hook in recycled aluminum.

      Finish:

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a), red (RAL 3020), fir green (RAL 6009), beige grey

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamama-hook
    • Familia de productoHooks
    • Grupo de produtosMama hook
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-28
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHolders and hooks
    • Código CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Número OmniClass23-21 15 19 13
    • Título OmniclassCoat Hooks

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte