Publicar produtos
Bin 50 Litre
Bin 50 Litre

    Bin 50 Litre

    4.4 de 5 estrelas4.4(19 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Um design moderno com superfícies lisas e linhas limpas que se adapta perfeitamente à sua casa de banho.
    Crie uma ótima impressão que impulsione a imagem de alta qualidade de suas instalações.
    Aço inoxidável elegante com revestimento anti-impressão digital parece ótimo e permanece limpo.
    • Alta capacidade (50L) reduz o tempo de manutenção
    • Caixote de lixo fino e atraente que pode ser montado na parede para combinar com o interior do banheiro e manter uma ótima impressão.
    • O forro do lixo oculto mantém uma impressão fresca para o usuário.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única460011
    • Familia de productoImage Design
    • Grupo de produtosBin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)614
    • Largura (mm)253
    • Profundidade (mm)395
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)4890
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Código CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 17 11
    • Título OmniclassInterior Waste Bins
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa