Publicar produtos
Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispenser, white
Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispenser, white

    Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispenser, white

    Traduzido por Google,
    O equilíbrio perfeito entre luxo e valor, o nosso Sistema de Distribuição Manual de Sabão em Espuma Tork Elevation® utiliza espuma rica e altamente concentrada num sistema de distribuição fechado controlado. Este novo sistema oferece quase quatro vezes mais lavagens de mãos por recarga do que o sabonete líquido, oferecendo uma experiência única, luxuosa, refrescante e higiênica. Uso controlado 0,4 ml por dose. Recargas de baixa manutenção fáceis e rápidas de substituir. Mais lavagens das mãos por refil e alta capacidade resultam em baixo custo de uso – Refil de garrafas dobráveis seladas, reduzindo a contaminação e garantindo o uso completo do produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única571501
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosSkin Care
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11.26
    • Largura (polegadas)4.45
    • Profundidade (polegadas)4.13
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Lbs)3.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers