Publicar produtos
Tork Folded Wiper Dispenser Red W4
Tork Folded Wiper Dispenser Red W4
Tork Folded Wiper Dispenser Red W4

    Tork Folded Wiper Dispenser Red W4

    Traduzido por Google,
    Os dispensadores Tork para lenços dobrados, com design Performance, protegem os lenços contra sujeira e oferecem a dispensação de um lenço por vez, reduzindo o consumo e o desperdício. Tork Performance é a próxima geração de dispensadores para limpeza profissional. A combinação ideal de dispensador e lenço aumentará a produtividade, reduzindo o custo total de uso.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única6540281
    • Familia de productoPerformance
    • Grupo de produtosCloth \ Wiper Sheets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15.51
    • Largura (polegadas)16.81
    • Profundidade (polegadas)8.11
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Lbs)3.68
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurface wipes dispensers