Publicar produtos
GRF Prime — Grid Raised Floor System with Pedestal Prime Supports
GRF Prime — Grid Raised Floor System with Pedestal Prime Supports

    GRF Prime — Grid Raised Floor System with Pedestal Prime Supports

    Traduzido por Google,

    O GRF Prime é o sistema de piso elevado em grelha para exteriores da Eterno Ivica, que combina uma grelha estrutural com suportes ajustáveis ​​Pedestal Prime®. Ao contrário da instalação com pedestal único, a grelha cria um plano contínuo e resiliente sobre o qual as placas autoportantes assentam livremente, permitindo qualquer padrão de assentamento: junta corrida, diagonal, multiformato, relva sintética ou instalações mistas.

    O sistema funciona tanto com a grelha GRF padrão quanto com o painel Grid Plus: 50×50 cm, 4 cm de altura, em polipropileno, sendo que o Grid Plus possui um acabamento em borracha TPE antiderrapante moldada na superfície. Em ambas as versões, as grelhas se encaixam umas nas outras por meio de um sistema patenteado de encaixe tipo "rabo de andorinha", sem a necessidade de acessórios adicionais, formando uma superfície contínua. A conexão macho-fêmea proporciona folgas que absorvem a expansão térmica, evitando a deformação do piso instalado.

    A subestrutura é complementada por suportes Pedestal Prime (PR), ajustáveis ​​de 15 a 420 mm, com cabeçotes — autonivelantes ou fixos — que se encaixam em ranhuras específicas na parte inferior da grelha, nos cantos, no centro e nas bordas. Cabeçotes de conexão rápida fixam os suportes à Grid Plus, permitindo a inspeção da sub-base. Para uma subestrutura mais robusta, um suporte é adicionado no centro e em cada um dos quatro lados.

    O sistema GRF Prime é compatível com acabamentos em porcelanato, mármore, pedra, placas de cimento e grama sintética, com espaçadores específicos (Mini DM, DLG, espaçador perimetral em aço inoxidável ou PP) para alinhar as juntas. A configuração mínima é de 4 grelhas e 4 suportes por metro quadrado, sem limite máximo.

    Especificação
    • GRF Prime gives designers full freedom of composition: self-supporting slabs of any size can be laid in any pattern, synthetic grass can be installed, and both can be combined on the same surface. The grid distributes the load across a continuous plane, providing greater safety and stability than single-pedestal laying, especially at significant raised heights.

      The Grid Plus version adds a co-molded anti-slip TPE rubber finish that reduces slab slippage, speeds up positioning and minimizes post-laying movement. The patented dovetail interlock creates a continuous, sturdy surface with no extra fixings, while the built-in tolerance system manages thermal expansion and prevents structural deformation over seasonal temperature changes.

      The system is quick and simple to install: it is dry-laid outdoors, levelled from above with the adjustment key, and remains fully inspectable for services, pipework and drainage. With Greenlift accessories, the same Grid Plus base builds extensive green roofs, reducing static load on the roof while keeping the build-up inspectable.

      GRF Prime withstands temperatures down to −40°C with a Shore D 70 hardness. Eterno Ivica operates under ISO 9001, ISO 14001 and SA 8000 certifications.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagrf-prime-grid-raised-floor-system
    • Familia de productoGRF Prime
    • Grupo de produtosGRF System
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-08-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioBorracha
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)3.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_14_90_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlag and slab pedestal-supported paving systems
    • Número OmniClass23-13 41 19 11 13
    • Título OmniclassPedestals Roof Pavers