Publicar produtos
Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm
Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm
    Ethnicraft

    Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção Roller Max destaca-se pelo seu design, distinguindo-se pelo efeito de ripas de madeira empilhadas. Esta mesa de jantar para exterior combina forma e função de uma forma natural e intemporal. Com um tampo de concreto com acabamento manual, aliado a uma base de madeira maciça de teca reciclada, esta bela mistura de materiais proporciona durabilidade e praticidade tanto para espaços interiores como exteriores.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única11216-Roller-Max-outdoor-dining-table
    • Familia de productoRoller Max
    • Grupo de produtosDining Tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)76
    • Largura (mm)125
    • Profundidade (mm)125
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Peso líquido (Kg)52.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas