Publicar produtos
PI wall coat rack - varnished sycamore - 70x10x21 cm
PI wall coat rack - varnished sycamore - 70x10x21 cm
    Ethnicraft

    PI wall coat rack - varnished sycamore - 70x10x21 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção PI homenageia o design da natureza, preservando a força, as curvas e as linhas originais. Formas interessantes são descobertas neste acabamento elegante e sofisticado, com um toque de imperfeição. Cada cabideiro de parede PI recebe um acabamento manual para garantir que as características individuais da madeira sejam respeitadas. Design de Alain van Havre.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única29872-PI-wall-coat-rack
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de produtosCoat hangers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)21
    • Largura (mm)10
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)0.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides